Project Manager - Product Development (R&D)
Linköping, Östergötlands län, SE, 583 30
Var gör människor det de älskar att göra, och får göra det som de gör bäst?
På Swisslog såklart! Våra medarbetare är hjärtat i ett världsledande robotföretag som använder teknologins kraft för att forma framtidens intralogistik. Resultatet? Vi omvandlar prestanda och effektivitet hos våra kunder runt hela jorden och ger dem den avgörande fördelen på deras marknader.
Gör skillnad
Är du en lösningsfokuserad projektledare som vill driva utvecklingsprojekt?
Du kommer bli en nyckelperson i våra utvecklingsprojekt, där du leder och driver dessa projekt från start till mål, på ett så smart och effektivt sätt som möjligt. Det här är ett ansvarsfullt uppdrag, där du tillsammans med ditt team bidrar till att ta våra utvecklingsprojekt till nästa nivå. Det finns goda möjligheter att påverka och forma både din roll såväl som i projekten, baserat på din kompetens och det du brinner för!
Du kommer bland annat:
- Leda förstudier inför utvecklingsprojekt
- Genomföra utredningar och sammanställa beslutsunderlag.
- Skapa bra förutsättningar och sätta agenda för projektens genomförande
- Planera för och tillsätta resurser
- Samordna testverksamhet
- Dokumentera och kommunicera det löpande utvecklingsarbetet i och utanför projektteamet
Vad du tar med dig för att lyckas
- Teknisk akademisk examen alternativt jämförbar kunskap inhämtad på annat sätt.
- Erfarenhet av att leda tekniska utvecklingsprojekt i en internationell miljö.
- Gärna erfarenhet av automatiserade maskiner och system.
- Stort intresse för projektledning och tekniska projekt
- En trygg ledare med ett stabilt och strukturerat arbetssätt tillsammans med tydlig kommunikation och lyhördhet.
- Förmåga att på egen hand driva ditt arbete framåt samtidigt som du gärna samarbetar med andra
- Goda kunskaper i Engelska och svenska, både i tal och skrift
#LI-DJ1
Under perioden 10 juli – 10 augusti har vi semesterstängt och kommer inte att kunna läsa din ansökan. Vi ser fram emot att återkoppla när vi är tillbaka!
Vårt löfte till dig
Swisslog är en värld av möjligheter för personer som kan leverera banbrytande uppdrag: Att driva framtiden för intralogistik genom att forma en era av robot- och datastyrda automatiserade lösningar som skapar exceptionellt kundvärde.
Kom med oss på resan och du kommer vara en viktig del av ett globalt företag som är stolta över sina schweiziska rötter – och väldigt entusiastiska över de världsomspännande möjligheter som är öppna för alla inom Swisslog-familjen. Så kom och förverkliga din fulla potential i ett team som är förenat i passion och drivs av OneSwisslog-teamets anda.
Om Swisslog
Swisslog formar framtiden för intralogistik. Som en del av KUKA Group arbetar vi med de senaste teknologierna som omdefinierar logistikens värld. Vi är ett team av 3 000+ experter från 50 länder och vi arbetar med några av världens största och mest spännande varumärken. Tillsammans implementerar vi smarta och innovativa metoder – inklusive flexibla robotbaserade och datadrivna automatiseringslösningar som omvandlar försörjningskedjan. Så gå med i vårt team och dela ditt unika perspektiv!
Kom med oss på resan!
Om du tror att en karriär på Swisslog kan vara det du letar efter, då skulle vi verkligen uppskatta att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!