Examensarbete: Fenslitage
Linköping, Östergötlands län, SE, 583 30
Var gör människor det de älskar att göra, och får göra det som de gör bäst?
På Swisslog såklart! Våra medarbetare är hjärtat i ett världsledande robotföretag som använder teknologins kraft för att forma framtidens intralogistik. Resultatet? Vi omvandlar prestanda och effektivitet hos våra kunder runt hela jorden och ger dem den avgörande fördelen på deras marknader.
Gör skillnad
Bakgrund:
En lagerkran har en lyftvagn som rör sig upp och ner på ett stativ. Lyftvagnen rör sig med rullar längst en kalldragen stålprofil som kallas för fena. I en del projekt har slitage uppstått på fenan av rullarna.
Vad du tar med dig för att lyckas
Uppgift:
Hur ser den teoretiska bilden ut för fenslitaget?
Jämför med verkligt utfall av slitage. Vad påverkar slitaget, varför/hur uppstår det?
Vad är acceptabelt slitage. Arbetet ska ta fram designkriterier för rullar och fenor.
Inriktning:
Cilvilingenjör hållf, materialteknik
Vårt löfte till dig
Swisslog är en värld av möjligheter för personer som kan leverera banbrytande uppdrag: Att driva framtiden för intralogistik genom att forma en era av robot- och datastyrda automatiserade lösningar som skapar exceptionellt kundvärde.
Kom med oss på resan och du kommer vara en viktig del av ett globalt företag som är stolta över sina schweiziska rötter – och väldigt entusiastiska över de världsomspännande möjligheter som är öppna för alla inom Swisslog-familjen. Så kom och förverkliga din fulla potential i ett team som är förenat i passion och drivs av OneSwisslog-teamets anda.
Om Swisslog
Swisslog formar framtiden för intralogistik. Som en del av KUKA Group arbetar vi med de senaste teknologierna som omdefinierar logistikens värld. Vi är ett team av 3 000+ experter från 50 länder och vi arbetar med några av världens största och mest spännande varumärken. Tillsammans implementerar vi smarta och innovativa metoder – inklusive flexibla robotbaserade och datadrivna automatiseringslösningar som omvandlar försörjningskedjan. Så gå med i vårt team och dela ditt unika perspektiv!
Kom med oss på resan!
Om du tror att en karriär på Swisslog kan vara det du letar efter, då skulle vi verkligen uppskatta att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!