Examensarbete: Åkbar Vertikaltransportör
Linköping, Östergötlands län, SE, 583 30
Var gör människor det de älskar att göra, och får göra det som de gör bäst?
På Swisslog såklart! Våra medarbetare är hjärtat i ett världsledande robotföretag som använder teknologins kraft för att forma framtidens intralogistik. Resultatet? Vi omvandlar prestanda och effektivitet hos våra kunder runt hela jorden och ger dem den avgörande fördelen på deras marknader.
Gör skillnad
Bakgrund:
För att kunna jobba enkelt och smidigt vid idrifttagning och service på Vertikaltransportör skall vi göra förändringar på designen för att en person ska kunna åka med på lyftvagnen.
Vad du tar med dig för att lyckas
Uppgift:
Att utreda vad som krävs för att uppfylla normer/standarder.
Ta fram en lösning som uppfyller kraven och går att införa på befintliga produkter.
Hur och var tar man sig säkert ombord på lyftvagnen?
Vårt löfte till dig
Swisslog är en värld av möjligheter för personer som kan leverera banbrytande uppdrag: Att driva framtiden för intralogistik genom att forma en era av robot- och datastyrda automatiserade lösningar som skapar exceptionellt kundvärde.
Kom med oss på resan och du kommer vara en viktig del av ett globalt företag som är stolta över sina schweiziska rötter – och väldigt entusiastiska över de världsomspännande möjligheter som är öppna för alla inom Swisslog-familjen. Så kom och förverkliga din fulla potential i ett team som är förenat i passion och drivs av OneSwisslog-teamets anda.
Om Swisslog
Swisslog formar framtiden för intralogistik. Som en del av KUKA Group arbetar vi med de senaste teknologierna som omdefinierar logistikens värld. Vi är ett team av 3 000+ experter från 50 länder och vi arbetar med några av världens största och mest spännande varumärken. Tillsammans implementerar vi smarta och innovativa metoder – inklusive flexibla robotbaserade och datadrivna automatiseringslösningar som omvandlar försörjningskedjan. Så gå med i vårt team och dela ditt unika perspektiv!
Kom med oss på resan!
Om du tror att en karriär på Swisslog kan vara det du letar efter, då skulle vi verkligen uppskatta att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!