Electrical Engineer Technical Lead / Team Coordinator
Linköping, Östergötlands län, SE, 583 30
Var gör människor det de älskar att göra, och får göra det som de gör bäst?
På Swisslog såklart! Våra medarbetare är hjärtat i ett världsledande robotföretag som använder teknologins kraft för att forma framtidens intralogistik. Resultatet? Vi omvandlar prestanda och effektivitet hos våra kunder runt hela jorden och ger dem den avgörande fördelen på deras marknader.
Vill du kombinera teknik och ledarskap? Vi söker en Technical Lead / Team Coordinator som vill ta en nyckelroll där du både arbetar med elkonstruktion i kundprojekt och leder ett team av elkonstruktörer i deras dagliga arbete.
I rollen leder och koordinerar du ett team på cirka fem personer samtidigt som du själv arbetar operativt med elkonstruktion. Du blir en viktig länk mellan projekt, teknikorganisation, produktion och andra funktioner inom Swisslog. Rollen innebär inget formellt personalansvar, men du har en central roll i att skapa struktur, bygga engagemang och säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att leverera hög kvalitet i tid.
Gör skillnad
- Leda, stötta och motivera teamet.
- Planera och fördela resurser mellan projekt.
- Följa upp arbetsbelastning, projektstatus och leveranser.
- Säkerställa ett effektivt informationsflöde och gott samarbete mellan funktioner.
- Driva förbättringsarbete inom arbetssätt, kvalitet och effektivitet.
- Arbeta med elkonstruktion i kundprojekt.
- Ta fram och granska el scheman och teknisk dokumentation.
- Delta i riskanalyser samt framtagning av funktions- och systembeskrivningar.
- Vara teknisk kontaktperson mot projekt, försäljning, produktutveckling och produktion.
- Bidra i offertarbete med tekniska lösningar, kalkyler och kostnadsunderlag.
Vad du tar med dig för att lyckas
- Högskoleutbildning inom elkonstruktion eller motsvarande erfarenhet.
- Flera års erfarenhet av elkonstruktion inom industri- eller automationsområdet.
- Erfarenhet av att leda team, projekt eller arbetsflöden.
- God kunskap och erfarenhet av att tillämpa relevanta standarder och normer.
- Erfarenhet av EPLAN är meriterande.
- Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt.
- Förmåga att skapa engagemang, tydlighet och samarbete.
- God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vem är du?
Du trivs i gränslandet mellan teknik och ledarskap. Du tycker om att hjälpa andra att lyckas, samtidigt som du själv vill vara delaktig i den tekniska lösningen. Med ett strukturerat och positivt arbetssätt skapar du förtroende omkring dig, driver arbetet framåt och får människor att arbeta mot gemensamma mål. Hos oss får du möjlighet att kombinera tekniskt djup med teamutveckling i en roll där du gör skillnad både för människor och affären.
Vårt löfte till dig
Swisslog är en värld av möjligheter för personer som kan leverera banbrytande uppdrag: Att driva framtiden för intralogistik genom att forma en era av robot- och datastyrda automatiserade lösningar som skapar exceptionellt kundvärde.
Kom med oss på resan och du kommer vara en viktig del av ett globalt företag som är stolta över sina schweiziska rötter – och väldigt entusiastiska över de världsomspännande möjligheter som är öppna för alla inom Swisslog-familjen. Så kom och förverkliga din fulla potential i ett team som är förenat i passion och drivs av OneSwisslog-teamets anda.
Om Swisslog
Swisslog formar framtiden för intralogistik. Som en del av KUKA Group arbetar vi med de senaste teknologierna som omdefinierar logistikens värld. Vi är ett team av 3 000+ experter från 50 länder och vi arbetar med några av världens största och mest spännande varumärken. Tillsammans implementerar vi smarta och innovativa metoder – inklusive flexibla robotbaserade och datadrivna automatiseringslösningar som omvandlar försörjningskedjan. Så gå med i vårt team och dela ditt unika perspektiv!
Kom med oss på resan!
Om du tror att en karriär på Swisslog kan vara det du letar efter, då skulle vi verkligen uppskatta att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!