Manager Planning & Production Developm

Juridisk enhet:  Swisslog Technology Center Sweden AB
Ort:  Boxholm
Plats: 

Boxholm, Östergötlands län, SE

Ytterligare utstationeringsländer (endast för distansjobb): 
Arbetsplats:  På plats – företagets lokalisering
Adress till kundens lokalisering: 

Var gör människor det de älskar att göra, och får göra det som de gör bäst?

På Swisslog såklart! Våra medarbetare är hjärtat i ett världsledande robotföretag som använder teknologins kraft för att forma framtidens intralogistik. Resultatet? Vi omvandlar prestanda och effektivitet hos våra kunder runt hela jorden och ger dem den avgörande fördelen på deras marknader.

 

Nu söker vi dig som är nyfiken på att vara med och utveckla vår verksamhet!

Tjänsten är en hörnsten i produktionen i Boxholm, och du bör drivas av att göra skillnad, påverka och driva verksamheten och medarbetare framåt. Du är dessutom en viktig kugge i det globala samarbetet inom Supply Chain inom Swisslog för att säkerställa att vi kan möta morgondagens ökade krav på flexibilitet och skalbarhet inom framtidens högteknologiska logistiklösningar.

 

 

Gör skillnad

  • Att leda och utveckla eget ansvarsområde i enlighet med Produktions strategier, mål och processer samt nedbrytning av Produktions mål till mätbara mål inom eget ansvarsområde.
  • Upprättande, underhåll och utveckling av rutiner, arbetssätt inom eget ansvarsområde, samt att dessa är dokumenterade, kommunicerade och efterföljs i organisationen.
  • Utveckling och förbättring av arbetsmetoderna inom Produktionsteknik, Beredning, Planering och Systemstöd
  • Ta fram och följa upp verksamhetsplan i samråd med Produktions ledningsgrupp
  • Samordna investeringar och interna projekt och säkerställa att de har rätt förutsättningar samt följa upp resultat, budget och tidplan
  • Att förutsättningarna (Metod, Material, Utrustning) finns för att produktionsrelaterade mål kan uppnås gällande effektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet.
  • Säkerställa producerbarhet (DFM) av nyutvecklade produkter och kundprojekt
  • Att produktionsplanen är synkroniserad, kommunicerad samt i nivå med befintlig kapacitet samt kommunicera behov av kapacitetsförändring

Vad du tar med dig för att lyckas

  • Du har en civilingenjörsutbildning eller motsvarade erfarenhet. Gärna med logistik eller IT/Management inriktning
  • Du har flera års erfarenher från tillverkande industri elller liknande
  • Ledarskapserfarenhet är meriterande
  • Du talar och skriver svenska och engelska
  • Du är driven, nyfiken och har viljan att utveckla verksamheten, medarbetare och dig själv i en global organisation

 

Vårt löfte till dig

Swisslog är en värld av möjligheter för personer som kan leverera banbrytande uppdrag: Att driva framtiden för intralogistik genom att forma en era av robot- och datastyrda automatiserade lösningar som skapar exceptionellt kundvärde.

Kom med oss på resan och du kommer vara en viktig del av ett globalt företag som är stolta över sina schweiziska rötter – och väldigt entusiastiska över de världsomspännande möjligheter som är öppna för alla inom Swisslog-familjen. Så kom och förverkliga din fulla potential i ett team som är förenat i passion och drivs av OneSwisslog-teamets anda.  

Om Swisslog

Swisslog formar framtiden för intralogistik. Som en del av KUKA Group arbetar vi med de senaste teknologierna som omdefinierar logistikens värld. Vi är ett team av 3 000+ experter från 50 länder och vi arbetar med några av världens största och mest spännande varumärken. Tillsammans implementerar vi smarta och innovativa metoder – inklusive flexibla robotbaserade och datadrivna automatiseringslösningar som omvandlar försörjningskedjan. Så gå med i vårt team och dela ditt unika perspektiv!

Kom med oss på resan!

Om du tror att en karriär på Swisslog kan vara det du letar efter, då skulle vi verkligen uppskatta att höra från dig!

Vi ser fram emot din ansökan!