Praktikum im Bereich Software-Konstruktion von Reibschweiß- und Magnetarcschweißanlagen (m/w/d)

Juristische Einheit:  KUKA Deutschland GmbH
Standort: 

Augsburg, BY, DE

Weitere Ausschreibungsländer (nur für Remote-Jobs): 
Arbeitsort:  Vor Ort - Firmenstandort
Adresse Kundenstandort: 

Seit über 50 Jahren ist Kuka im Bereich des Reib- und Magnetarcschweißverfahrens tätig. Die Anwendungsgebiete sind mannigfaltig und so kann man unsere Anlagen in fast allen erdenklichen Branchen wie, Automotive, Luftfahrt, Maschinenbau, wiederfinden. Vom dünnwandigen Hohlventil bis hin zur Turbine für Flugzeugtriebwerke – wir sind in allen Anwendungsbereichen vertreten und Blicken dabei auf eine Installed Base von über 1.500 Maschinen zurück. Dabei differenzieren wir uns durch zahlreiche Schutzrechte und hauseigene Entwicklungen von unseren Marktbegleitern. Als jüngste und neueste Technologie in unserem Portfolio bieten wir auch das Rührreibschweißen (Friction Stir Welding – kurz: FSW) mit großem Erfolg an.
Besonders hervorzuheben sind hier unsere eigenen Softwareapplikationen, die für Prozesskontrolle in Echtzeit und komplexe Regelungsabläufe bei elektromechanischen und servohydraulischen Achsen zum Einsatz kommen. Unsere Anlagen werden bei uns komplett eigens entwickelt, gebaut und in Betrieb genommen – und sie können daran teilhaben und davon profitieren!

 

Hier bewirkst du etwas

  • Mitarbeit im Themenkontext I 4.0

  • Mitarbeit bei der ständigen Optimierung von Regelungsalgorithmen

  • Test einer möglichen Umsetzung der Prozesscontroller-Visu von C# auf HTML5

  • ProfiNet-Diagnose erstellen, ProfiNet-Teilnehmer automatisch erkennen und Dokumentation erstellen

  • Siemens Hardwarekonfiguration ein- und ausschalten und Diagnose der Hardwarekonfiguration automatisch anpassen

  • Simulation für Spanner, Schweißstrom und Spulenstrom

  • EtherCAT-Diagnose verbessern und Dokumentation erstellen

  • EtherCAT-Konfiguration automatisch bzw. per Vorwahl aktivieren und deaktivieren, Verlinkungen automatisch anpassen und Dokumentation erstellen

  • Besetzungstermin: ab Oktober 2024 (3 Monate, bevorzugt ca. 6 Monate)

Das bringst du mit

  • Immatrikulierte Studierende (m/w/d) der Fachrichtung Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik oder einer ähnlichen Fachrichtung

  • Die vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, Abschlusszeugnissen, aktuellen Notenübersichten und Anschreiben ist erwünscht

  • Offener Mindset und Eigeninitiative

  • Gute Englischkenntnise

  • Kenntnisse/Erfahrung mit Siemens TIA-Portal, TwinCat 3, HTML5, C++ und/oder C#

  • Kenntnisse mit Team-Center wünschenswert (je nach Schwerpunkt)

  • Teamfähigkeit