System Designer Product Sales - Swisslog Linköping
Linköping, Östergötlands län, SE, 583 30
Var gör människor det de älskar att göra, och får göra det som de gör bäst?
På Swisslog såklart! Våra medarbetare är hjärtat i ett världsledande robotföretag som använder teknologins kraft för att forma framtidens intralogistik. Resultatet? Vi omvandlar prestanda och effektivitet hos våra kunder runt hela jorden och ger dem den avgörande fördelen på deras marknader.
Tjänsten är med placeringsort i Linköping, dit Swisslog flyttar delar av kontoret i April 2025.
Är du tekniker och vill jobba med layout och kalkyler vid försäljning av våra automatiserade lagerlösningar? Som System Designer Product Sales blir du en viktig del i vårt team för att optimera våra försäljningsprojekt.
Vår säljorganisation spelar en viktig roll. Vi erbjuder dig med stort teknikintresse och viljan att optimera flöden möjligheten att bli del av ett internationellt, expanderande företag där du kan utveckla din fulla potential.
Tjänsten innebär att granska, bekräfta och föreslå tekniska lösningar, beräkningar och layouter genom att ta hänsyn till kundens önskemål, tekniska förutsättningar och projektets genomförande. Du är den som visualiserar hur pusslet ska se ut för att sedan lägga varje bit på rätt plats.
Om du lockas av att arbeta med framtidens automatiserade lager- och logistiklösningar i ett teknikintensivt företag, då bör du intressera dig för Swisslog!
Gör skillnad
- Stödja och hjälpa till med försäljningsprojekt tillsammans med säljprojektgruppen.
- Kommunicera med interna resurser som ingenjörsavdelningar, inköp samt underleverantörer för att hitta den bästa tekniska lösningen i ett projekt / process för att ge en priseffektiv lösning med pålitlig teknik.
- Designa, granska och verifiera CAD-baserade layouter baserat på krav från kunden där du hittar den bästa tekniska lösningen.
- Skapa offertdokument och kalkyler för projektkostnader med hjälp av våra säljverktyg
Vad du tar med dig för att lyckas
- Akademisk examen inom maskin/elektroteknik eller motsvarande.
- Stort teknikintresse och viljan att förstå våra produkter
- God systemvana; önskvärt att du arbetat med ritningar i AutoCad och kalkyler i Excel.
- Meriterande om erfarenhet av intralogistiska produkter eller integrerade lösningar.
- God förmåga att förstå och uttrycka dig i svenska och engelska i såväl tal som skrift
- B-körkort
Du har förmågan att pendla mellan att arbeta med helhetsperspektiv för att sedan kunna bryta ner till delar. Det faller sig naturligt för dig att arbeta självständigt samtidigt som du fungerar bra i teamarbete. Du trivs i en händelserik vardag med tvära kast!
Vårt löfte till dig
Swisslog är en värld av möjligheter för personer som kan leverera banbrytande uppdrag: Att driva framtiden för intralogistik genom att forma en era av robot- och datastyrda automatiserade lösningar som skapar exceptionellt kundvärde.
Kom med oss på resan och du kommer vara en viktig del av ett globalt företag som är stolta över sina schweiziska rötter – och väldigt entusiastiska över de världsomspännande möjligheter som är öppna för alla inom Swisslog-familjen. Så kom och förverkliga din fulla potential i ett team som är förenat i passion och drivs av OneSwisslog-teamets anda.
Om Swisslog
Swisslog formar framtiden för intralogistik. Som en del av KUKA Group arbetar vi med de senaste teknologierna som omdefinierar logistikens värld. Vi är ett team av 3 000+ experter från 50 länder och vi arbetar med några av världens största och mest spännande varumärken. Tillsammans implementerar vi smarta och innovativa metoder – inklusive flexibla robotbaserade och datadrivna automatiseringslösningar som omvandlar försörjningskedjan. Så gå med i vårt team och dela ditt unika perspektiv!
Kom med oss på resan!
Om du tror att en karriär på Swisslog kan vara det du letar efter, då skulle vi verkligen uppskatta att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!